Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 160 mm D - Außendurchmesser 240 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 38 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 220 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 180 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 5,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 263 kN C0 - Statische Tragzahl 340 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 34 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 168 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 178 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 184 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 229 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors