Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 220 mm D - Außendurchmesser 340 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 56 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 310 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 250 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 299 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 18,2 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 555 kN C0 - Statische Tragzahl 750 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 67 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 233 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 248 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 254 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 327 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors