Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 240 mm D - Außendurchmesser 360 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 56 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 330 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 270 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 19,6 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 585 kN C0 - Statische Tragzahl 820 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 72 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 253 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 268 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 275 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 347 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors