Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 260 mm D - Außendurchmesser 400 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 65 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 364 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 296 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 29,1 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 715 kN C0 - Statische Tragzahl 1000 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 85 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 276 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 292 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 300 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 384 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors