Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 280 mm D - Außendurchmesser 420 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 65 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 384 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 316 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 30,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 730 kN C0 - Statische Tragzahl 1050 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 88 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 296 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 312 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 320 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 404 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors