• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU1064 - NTN

NU1064

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser320 mm
D - Außendurchmesser480 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings74 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser440 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser360 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse46 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl970 kN
C0 - Statische Tragzahl1410 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung113 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR336 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter356 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO364 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR464 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image