Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 320 mm D - Außendurchmesser 480 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 74 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 440 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 360 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 46 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 970 kN C0 - Statische Tragzahl 1410 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 113 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 336 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 356 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 364 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 464 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors