• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU1084 - NTN

NU1084

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser420 mm
D - Außendurchmesser620 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings90 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser570 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser470 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse91 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1500 kN
C0 - Statische Tragzahl2290 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung170 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung950 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR440 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter466 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO475 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR600 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius4 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image