Zurück

NU203EG15 - SNR

NU203EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 17 mm
D 40 mm
B 12 mm
E 35,1 mm
F 22,1 mm
D1 32,5 mm
rs min 0,6 mm
r1s min 0,3 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 0,069 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 17,8 kN
Statische Tragzahl (C0) 14,8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 1,8 kN
Nref 15000 tr/min
Nlim 23000 tr/min
Nlim (Öl) 19000 tr/min
Nlim (Fett) 15000 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,386 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,173 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,25 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,75 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 19 mm
da max 21 mm
Da max 36 mm
ra max 0,6 mm
r1a max 0,3 mm
Product classification image
Calcul factors image