Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
25 mm
D - Außendurchmesser
52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
15 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
46,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
31,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
0,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
0,6 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
0,151 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
34,5 kN
C0 - Statische Tragzahl
27,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
3,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
18000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
29 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
31 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
34 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
47 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter