Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| D - Außendurchmesser | 80 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 18 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 71,5 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 49,5 mm |
| D1 - Innendurchmesser AR-Flansch | 68,3 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 0,38 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 54,4 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 53,8 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 6,6 kN |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 7600 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 11000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,727 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,273 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,318 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,659 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,409 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 46,5 mm |
| da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter | 49 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 73,5 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |
Industry Calcul Factors