• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU211EG15J40 - SNR

NU211EG15J40

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser90 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser66 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch86,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse0,665 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl83,1 kN
C0 - Statische Tragzahl94,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11,5 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl8300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,192 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,808 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,346 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,173 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,423 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR61,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter65 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image