Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Zurück

NU.216.EG15J30 - SNR

NU.216.EG15J30

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Herunterladen

3D-Datei

Technisches Datenblatt

Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings26 mm
E - Durchmesser der oberen Wälzkörper127,3 mm
F - Durchmesser der unteren Wälzkörper95,3 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch122,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,54 kg
Product classification image
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl139 kN
C0 - Statische Tragzahl167 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung19,7 kN
Nref - Thermische Referenzdrehzahl4300 tr/min
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl5800 tr/min
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4800 tr/min
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,706 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,294 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,428 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,812 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR89 mm
da max - Maximaler Durchmesser der kleinen Stirnschulter94 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR131 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz