Einreihige Zylinderrollenlager

NU218G1 - NTN

NU218G1

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings30 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser143 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser107 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch114,2 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl169 kN
C0 - Statische Tragzahl178 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung20,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR151 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter146 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image