Einreihige Zylinderrollenlager

NU2206EG15 - SNR

NU2206EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser37,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch0 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch52,2 mm
s - Maximaler axialer Versatz0,8 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,26 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl54,7 kN
C0 - Statische Tragzahl49,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,1 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl8100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,242 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,758 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,973 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,487 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,403 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter37 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO40 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image