Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 34 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 160 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 120 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 3,33 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 203 kN C0 - Statische Tragzahl 217 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 23,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 111 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 117 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 122 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 169 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors