Zurück

NU220EG15 - SNR

NU220EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 100 mm
D 180 mm
B 34 mm
E 163 mm
F 119 mm
D1 156,9 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 3,48 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 251 kN
Statische Tragzahl (C0) 308 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 33,9 kN
Nref 3500 tr/min
Nlim 4500 tr/min
Nlim (Öl) 3800 tr/min
Nlim (Fett) 3100 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,422 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,253 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,174 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,826 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 111 mm
da max 117 mm
Da max 169 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image