Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 90 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 66 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 86,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,8 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 98,4 kN C0 - Statische Tragzahl 117 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 14,3 kN N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,192 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,808 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,346 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,173 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,423 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 61,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 65 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors