Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 72 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 77,7 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 95,8 mm s - Maximaler axialer Versatz 1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 0 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,093 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 145 kN C0 - Statische Tragzahl 155 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 18,9 kN N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,698 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,302 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,98 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,99 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 68 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 71 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 75 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 102 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors