Zurück

NU2214EG15 - SNR

NU2214EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 70 mm
D 125 mm
B 31 mm
E 113,5 mm
F 83,5 mm
D1 109,4 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 1,52 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 160 kN
Statische Tragzahl (C0) 202 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 24,6 kN
Nref 3900 tr/min
Nlim 6500 tr/min
Nlim (Öl) 5400 tr/min
Nlim (Fett) 4500 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,424 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,414 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,206 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,794 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 78 mm
da max 82 mm
Da max 117 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz