Zurück

NU2216EG15J30 - SNR

NU2216EG15J30

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 80 mm
D 140 mm
B 33 mm
E 127,3 mm
F 95,3 mm
D1 122,9 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 2,02 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 191 kN
Statische Tragzahl (C0) 252 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 29,8 kN
Nref 3400 tr/min
Nlim 5800 tr/min
Nlim (Öl) 4800 tr/min
Nlim (Fett) 4000 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,428 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,812 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,706 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,294 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 89 mm
da max 94 mm
Da max 131 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz