Zurück

NU2218EG15 - SNR

NU2218EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 90 mm
D 160 mm
B 40 mm
E 145 mm
F 107 mm
D1 139,7 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 3,17 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 249 kN
Statische Tragzahl (C0) 326 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 37,1 kN
Nref 3200 tr/min
Nlim 5100 tr/min
Nlim (Öl) 4200 tr/min
Nlim (Fett) 3500 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,425 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,481 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,218 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,782 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 99 mm
da max 105 mm
Da max 151 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz