Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
3D-Datei
Technisches Datenblatt
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 95 mm |
D - Außendurchmesser | 170 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 43 mm |
E - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 154,5 mm |
F - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 112,5 mm |
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch | 148,6 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Masse | 3,88 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 286 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 371 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 41,5 kN |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 3100 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 4800 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4000 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3300 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,163 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,837 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,421 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,2 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 106 mm |
da max - Maximaler Durchmesser der kleinen Stirnschulter | 111 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 159 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 2 mm |
