Zurück

NU221EG15 - SNR

NU221EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 105 mm
D 190 mm
B 36 mm
E 171,5 mm
F 125,5 mm
D1 165,1 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 3,67 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 263 kN
Statische Tragzahl (C0) 323 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 35 kN
Nref 3400 tr/min
Nlim 4300 tr/min
Nlim (Öl) 3600 tr/min
Nlim (Fett) 3000 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,423 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,302 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,184 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,817 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 116 mm
da max 124 mm
Da max 179 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image