Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
3D-Datei
Technisches Datenblatt
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 110 mm |
D - Außendurchmesser | 200 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 38 mm |
E - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 180,5 mm |
F - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 132,5 mm |
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch | 173,8 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
Radiallagerluftklasse | C3 |
Masse | 4,84 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 292 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 365 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 38,9 kN |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 3300 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 4000 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3400 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2800 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,196 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,804 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,423 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,367 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 121 mm |
da max - Maximaler Durchmesser der kleinen Stirnschulter | 130 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 189 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 2 mm |
