Zurück

NU226EG15C3 - SNR

NU226EG15C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 130 mm
D 230 mm
B 40 mm
E 209,5 mm
F 153,5 mm
D1 201,2 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 6,48 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 367 kN
Statische Tragzahl (C0) 461 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 47 kN
Nref 2800 tr/min
Nlim 3500 tr/min
Nlim (Öl) 2900 tr/min
Nlim (Fett) 2400 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,423 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,328 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,189 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,811 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 143 mm
da max 151 mm
Da max 217 mm
ra max 2,5 mm
r1a max 2,5 mm
Product classification image
Calcul factors image