Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 140 mm D - Außendurchmesser 250 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 42 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 221 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 169 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 7,88 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 345 kN C0 - Statische Tragzahl 400 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 39,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 153 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 166 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 171 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 237 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors