Zurück

NU2308EG15 - SNR

NU2308EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 40 mm
D 90 mm
B 33 mm
E 80 mm
F 52 mm
D1 75,9 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 0,958 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 115 kN
Statische Tragzahl (C0) 123 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 15 kN
Nref 5900 tr/min
Nlim 9500 tr/min
Nlim (Öl) 7600 tr/min
Nlim (Fett) 6100 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,394 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,502 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,727 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,273 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 48 mm
da max 51 mm
Da max 82 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz