Zurück

NU2309EG15 - SNR

NU2309EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 45 mm
D 100 mm
B 36 mm
E 88,5 mm
F 58,5 mm
D1 84,1 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 1,3 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 141 kN
Statische Tragzahl (C0) 158 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 19,3 kN
Nref 5300 tr/min
Nlim 8500 tr/min
Nlim (Öl) 6800 tr/min
Nlim (Fett) 5400 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,398 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,696 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,173 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,827 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 53 mm
da max 57 mm
Da max 92 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz