Zurück

NU2310EG15 - SNR

NU2310EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 50 mm
D 110 mm
B 40 mm
E 97 mm
F 65 mm
D1 92,5 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 1,75 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 165 kN
Statische Tragzahl (C0) 191 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 23,3 kN
Nref 5000 tr/min
Nlim 7700 tr/min
Nlim (Öl) 6200 tr/min
Nlim (Fett) 4900 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,401 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,865 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,216 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,784 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 59 mm
da max 63 mm
Da max 101 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image