Zurück

NU2312EG15 - SNR

NU2312EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 60 mm
D 130 mm
B 46 mm
E 115 mm
F 77 mm
D1 109,6 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 2,78 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 228 kN
Statische Tragzahl (C0) 270 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 32,9 kN
Nref 4300 tr/min
Nlim 6500 tr/min
Nlim (Öl) 5200 tr/min
Nlim (Fett) 4200 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,401 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,855 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,214 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,786 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 71 mm
da max 75 mm
Da max 119 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz