Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 95 mm |
D - Außendurchmesser | 200 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 67 mm |
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 173,5 mm |
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 121,5 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Masse | 9,2 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 410 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 460 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 50 kN |
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3500 tr/min |
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 108 mm |
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter | 119 mm |
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO | 124 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 187 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2,5 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 2,5 mm |