Zurück

NU2320EG15 - SNR

NU2320EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 100 mm
D 215 mm
B 73 mm
E 191,5 mm
F 127,5 mm
D1 181,9 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 12 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 579 kN
Statische Tragzahl (C0) 732 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 77,6 kN
Nref 2500 tr/min
Nlim 3800 tr/min
Nlim (Öl) 3100 tr/min
Nlim (Fett) 2500 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,4 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,784 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,196 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,804 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 113 mm
da max 125 mm
Da max 202 mm
ra max 2,5 mm
r1a max 2,5 mm
Product classification image
Calcul factors image