Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 280 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 93 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 247 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 167 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 28,885 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 920 kN C0 - Statische Tragzahl 1230 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 121 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 146 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 164 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 169 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 264 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors