Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 160 mm D - Außendurchmesser 340 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 114 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 292 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 208 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 225 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 50,5 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1190 kN C0 - Statische Tragzahl 1520 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 141 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 176 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 211 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 324 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 297 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors