Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 160 mm D - Außendurchmesser 340 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 114 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 204 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 223,2 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 56 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1310 kN C0 - Statische Tragzahl 1820 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 168 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 176 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 324 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors