Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 170 mm D - Außendurchmesser 360 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 120 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 310 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 220 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 238 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 59,5 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1360 kN C0 - Statische Tragzahl 1750 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 159 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 186 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 223 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 344 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 315 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors