Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 170 mm D - Außendurchmesser 310 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 52 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 279 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 207 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 18,05 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 605 kN C0 - Statische Tragzahl 800 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 75 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 186 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 204 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 211 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 294 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors