Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 180 mm D - Außendurchmesser 320 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 52 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 217 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 231,4 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 20,4 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 625 kN C0 - Statische Tragzahl 850 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 78,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 196 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 304 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors