Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 27,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 0 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 42,5 mm s - Maximaler axialer Versatz 0,8 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 0 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,15 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 35,2 kN C0 - Statische Tragzahl 26,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,25 kN N ref - Thermische Referenzdrehzahl 12000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 17000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,767 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,233 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,809 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,905 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,377 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 26,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 27 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 30 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 45,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors