Zurück

NU305EG15J30 - SNR

NU305EG15J30

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 25 mm
D 62 mm
B 17 mm
E 54 mm
F 34 mm
D1 50,6 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 0,245 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 40,6 kN
Statische Tragzahl (C0) 36,3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 4,45 kN
Nref 9900 tr/min
Nlim 14000 tr/min
Nlim (Öl) 11000 tr/min
Nlim (Fett) 9500 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,386 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,173 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,25 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,75 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 31,5 mm
da max 33 mm
Da max 55,5 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz