Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 46,2 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 0 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 66,6 mm s - Maximaler axialer Versatz 1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,5 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 74,5 kN C0 - Statische Tragzahl 65,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 8 kN N ref - Thermische Referenzdrehzahl 7600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,763 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,237 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,644 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,322 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,397 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 43 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 45 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 48 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 72 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors