Zurück

NU308EG15J30 - SNR

NU308EG15J30

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 40 mm
D 90 mm
B 23 mm
E 80 mm
F 52 mm
D1 75,9 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 0,659 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 80,3 kN
Statische Tragzahl (C0) 78 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 9,5 kN
Nref 7000 tr/min
Nlim 9500 tr/min
Nlim (Öl) 7600 tr/min
Nlim (Fett) 6400 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,394 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,502 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,727 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,273 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 48 mm
da max 51 mm
Da max 82 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz