Zurück

NU311EG15 - SNR

NU311EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 55 mm
D 120 mm
B 29 mm
E 106,5 mm
F 70,5 mm
D1 101,4 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 1,48 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 137 kN
Statische Tragzahl (C0) 143 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 17,4 kN
Nref 5300 tr/min
Nlim 7100 tr/min
Nlim (Öl) 5600 tr/min
Nlim (Fett) 4700 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,398 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,713 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,178 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,822 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 64 mm
da max 69 mm
Da max 111 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz