Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 29 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 106,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 70,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,996 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 137 kN C0 - Statische Tragzahl 143 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 17,4 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 64 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 69 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 72 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors