Zurück

NU312EG15J30 - SNR

NU312EG15J30

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 60 mm
D 130 mm
B 31 mm
E 115 mm
F 77 mm
D1 109,6 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 1,85 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 151 kN
Statische Tragzahl (C0) 159 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 19,4 kN
Nref 5000 tr/min
Nlim 6500 tr/min
Nlim (Öl) 5200 tr/min
Nlim (Fett) 4400 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,401 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,855 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,214 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,786 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 71 mm
da max 75 mm
Da max 119 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz