Zurück

NU316EG15 - SNR

NU316EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 80 mm
D 170 mm
B 39 mm
E 151 mm
F 101 mm
D1 143,9 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 3,96 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 259 kN
Statische Tragzahl (C0) 287 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 32,7 kN
Nref 3800 tr/min
Nlim 4900 tr/min
Nlim (Öl) 4000 tr/min
Nlim (Fett) 3300 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,401 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,842 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,21 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,79 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 91 mm
da max 99 mm
Da max 159 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz