Zurück

NU317EG15 - SNR

NU317EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 85 mm
D 180 mm
B 41 mm
E 160 mm
F 108 mm
D1 152,7 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 4,62 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 279 kN
Statische Tragzahl (C0) 312 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 34,9 kN
Nref 3700 tr/min
Nlim 4600 tr/min
Nlim (Öl) 3700 tr/min
Nlim (Fett) 3100 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,403 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,96 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,239 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,761 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 98 mm
da max 106 mm
Da max 167 mm
ra max 2,5 mm
r1a max 2,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz