• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU319C3 - NTN

NU319C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings45 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser173,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser121,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse6,13 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl287 kN
C0 - Statische Tragzahl285 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung31,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR108 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter119 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO124 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR187 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image