Zurück

NU319EG15 - SNR

NU319EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 95 mm
D 200 mm
B 45 mm
E 177,5 mm
F 121,5 mm
D1 169,6 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 6,31 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 338 kN
Statische Tragzahl (C0) 392 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 42,4 kN
Nref 3300 tr/min
Nlim 4100 tr/min
Nlim (Öl) 3300 tr/min
Nlim (Fett) 2800 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,406 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,152 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,689 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,311 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 108 mm
da max 119 mm
Da max 187 mm
ra max 2,5 mm
r1a max 2,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz